Ref. Exclusiva: | specialprofile4 |
---|---|
Marca: | Siderval |
Familia do produto: | Siderval |
Grupo do produto: | Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade |
Data de publicação: | 2018-04-24 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Special profile 4 é uma barra de aço feita por extrusão a quente.
Esta seção em particular foi usada no projeto 268 Orchard Road, Singapura. São perfis extrudados em aço inoxidável que formam um sistema de montantes e travessas reforçados por um sistema de cabos 3D pré-tensionados. O sistema permite de eliminar completamente as colunas, garantindo uma superfície totalmente livre.
Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente, com diferentes tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável.
Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.
As dimensões são indicativas e referem-se a um projeto específico.
Diferentes secções e tamanhos a pedido.
Custom Profile in steel - 268 Orchard Road_A | Special Hot Extruded Stainless steel Profile for curtain wall and façade
The profiles can be used for curtain walls as uprights and other structural and mechanical applications, especially when high mechanical characteristics are needed.
Steel Quality: AISI 316 LN
GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN
DIMENSION
LENGTHS
Up to c. 16 m
WEIGHT PER METER
from 1,5 kg/m up to 110 kg/m
TOLERANCES
Depending on profile cross-section and material
MATERIALS
Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys
All required heat treatments are available
Surface treatments and finishing on demand
SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:
URL do produto: | https://www.siderval.it/en/tailor-made-solutions/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.siderval.it/en/innovation-and-quality/ |
Descrição técnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T10 |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/siderval/product/specialprofile4
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | Stainless steel |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Paredes - Paredes cortina |
---|---|
Classificação IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Código: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrição: | Metal sections |
NBS Reference Código: | 15-10 |
NBS Reference Descrição: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass Número: | 23-13 35 11 |
OmniClass Título: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®