Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

T Profile | Special Hot Extruded steel and stainless steel profile for curtain wall and façade

Ref. Exclusiva: specialtprofile
Marca: Siderval
Familia do produto: Siderval
Grupo do produto: Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade
Data de publicação: 2018-04-24
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)

Special T profile é uma barra de aço feita por extrusão a quente.

Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente.

Como todos os nossos produtos, o Special T profile já está disponível em uma ampla gama de tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável. Novas dimensões podem ser feitas a pedido.

Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.

T Profile | Special Hot Extruded steel and stainless steel profile for curtain wall and façade

Structural T profile

Equal Leg Tee

Steel Grades: AISI 304 / 304L, 316 / 316L Further grades available on request Random lengths: L= 20' - 25'

Unequal Leg Angle

Steel Grades: AISI 304 / 304L, 316 / 316L Further grades available on request Random lengths: L= 20' - 25' Otherwise as request

General tolerances according to ASTM A 484/A 484M

Further grades and dimension available on request

Application:

  • structural and mechanical applications
  • structural mullions and transoms for façade and curtain wall
  • structural elements for winter gardens
  • multi-story columns
  • space frames
  • beams and frames for machinery & trailers
  • structural elements for industry application

GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN

DIMENSION

  • Fit in a circle of max Ø 200 mm | Inside diameter for hollow profiles: from 20 mm to 160 mm
  • Minimum thickness: 4 mm
  • Internal radii: min 4.0 + 2/0 mm
  • External radii: min 1.5 +/- 0.5 mm Bending tolerance: Max 1 mm/m

LENGTHS

Up to c. 16 m

WEIGHT PER METER

from 1,5 kg/m up to 110 kg/m

TOLERANCES

Depending on profile cross-section and material

MATERIALS

Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys

All required heat treatments are available

Surface treatments and finishing on demand

SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:

  • Special section and geometry based on the customer drawing for specific projects
  • Special lengths
  • Special finishing
  • High mechanical properties
  • Special steel qualities (stainless steel grades, carbon steel, alloys)




Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Construção - Construções metálicas
Classificação IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Código: L6512
Uniclass 1.4 Descrição: Steel sections
Uniclass 2.0 Código: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrição: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrição: Metal sections
NBS Reference Código: 15-10
NBS Reference Descrição: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass Número: 23-13 35 11
OmniClass Título: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL