Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Special Steel Extruded Tx Profile

Ref. Exclusiva: specialtxprofile
Marca: Siderval
Familia do produto: Siderval
Grupo do produto: Special Extruded Structural Beam
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)

Special Tx profile é uma barra de aço feita por extrusão a quente.

Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente.

Como todos os nossos produtos, o Special Tx profile já está disponível em uma ampla gama de tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável. Novas dimensões podem ser feitas a pedido.

Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.

Special Steel Extruded Tx Profile

Special Steel beam

Steel Grades: 

stainless steel  AISI 304 / 304L, 316 / 316L, 316Ti, 321

carbon steel

super alloys

Random lengths: L= 20' - 25' 

General tolerances according to ASTM A 484/A 484M

Further grades and dimension available on request

Application:

  • structural and mechanical applications
  • structural mullions and transoms for façade curtain wall and roof 
  • structural elements for winter garden (façade and roof in steel and glass)
  • multi-storey columns
  • space frames



Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Construção - Construções metálicas
Classificação IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Código: L6512
Uniclass 1.4 Descrição: Steel sections
Uniclass 2.0 Código: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrição: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrição: Metal sections
NBS Reference Código: 15-10
NBS Reference Descrição: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass Número: 23-13 35 11
OmniClass Título: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL