Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

8DB10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Ref. Exclusiva: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
Marca: Siemens AG
Familia do produto: MV switchgear
Grupo do produto: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Largura (mm): 600
Altura (mm): 2350
Profundidade (mm): 2665
Data de publicação: 2018-03-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DB10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for double-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus couplers, bus sectionalizers, bus sectionalizers with panel connection, cable connection panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1200

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Comutadores
Classificação IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descrição: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descrição: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descrição: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nome Valor
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®