Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Ref. Exclusiva: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Marca: Siemens AG
Familia do produto: MV switchgear
Grupo do produto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Data de publicação: 2018-03-01
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Comutadores
Classificação IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descrição: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descrição: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descrição: Switchgear And Transformers
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nome Valor
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®