Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Ref. Exclusiva: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Marca: Siemens AG
Familia do produto: MV switchgear
Grupo do produto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Data de publicação: 2017-10-26
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Comutadores
Classificação IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descrição: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descrição: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descrição: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descrição: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass Número: 23-35 31 31 11
OmniClass Título: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

Nome Valor
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados