Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

8DJH Compact 24 kV MV switchgear gas-insulated

Ref. Exclusiva: siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV
Marca: Siemens AG
Familia do produto: MV switchgear
Grupo do produto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Profundidade (mm): 775
Data de publicação: 2018-01-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH Compact for secondary distribution systems up to 24 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL, FLR or F up to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).

www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Comutadores
Classificação IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Switchgear systems
Código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descrição: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descrição: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descrição: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descrição: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass Número: 23-35 31 31 11
OmniClass Título: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nome Valor
Depth 775 mm
Height 1400 mm — 1700 mm
Material Stainless steel ; SF6-Gas
Width 700 mm — 1400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless steel ; SF6-Gas

BIMobject®