Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

SIVACON 8MF system cubicles

Ref. Exclusiva: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Marca: Siemens AG
Familia do produto: Cubicles
Grupo do produto: System cubicles
Data de publicação: 2017-10-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Eletricidade
Nome UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Código UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Código: JY65
Uniclass 1.4 Descrição: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Código: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Descrição: Cubicle switchboards
NBS Reference Código: XX-27
NBS Reference Descrição: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
OmniClass Número: 23-15 11 15 15
OmniClass Título: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Electrical - Other

Nome Valor
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

BIMobject®