Publicar produtos
Bay and Bow Windows

Bay and Bow Windows

4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Certificado e rotulado (SFI) Ponderosa Pine ou Douglas Fir
  • Exteriores revestidos em madeira ou alumínio
  • 61 opções de cores revestidas com revestimento em pó externo de fábrica
  • Cores revestidas personalizadas ilimitadas
  • Capacidade de misturar cores folheadas
  • Quadro e caixilho de alumínio extrudado (0,062 "espessura)
  • Aleta de prego integral
  • Tampa de gotejamento aplicada de fábrica
  • Bota de soleira de nylon cheia de vidro (dupla pendurada)
  • Largura básica do batente 4 9/16"
  • Ombreiras de extensão aplicadas de fábrica
  • Jamb Jacks (duplo pendurado)
  • Faixa de 1 1/2 "de espessura (dupla pendurada)
  • Juntas de canto de caixilho e espiga
  • Fácil acesso de inclinação para limpeza (duplo pendurado)
  • Jambliner oculto (duplo pendurado)
  • Várias opções de vidro
  • 3 larguras de barras simulite 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • 3 opções de malha de tela
  • 4 perfis simulite, Colonial ou Contemporâneo, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (somente exterior de madeira)
  • 2 larguras de caixilho - Estreito e Largo (caixilhos)
  • Faixa de 1 3/4 "de espessura (caixilhos)
  • Abre 90 graus para facilitar a limpeza (caixas)

Bay e Bow Windows criam um ponto focal e adicionam personalidade e charme à sua casa. Estas combinações tridimensionais realçam os detalhes arquitectónicos do exterior do seu edifício, à medida que expandem o espaço interior, a luz e as vistas. Uma nova Bay ou Bow Window pode tornar qualquer sala mais interessante, mais pessoal e mais habitável.

Sierra Pacific Bay Windows estão disponíveis em ângulos de 30°, 45° ou 90° e apresentam uma unidade de imagem central com sua opção de flanquear janelas suspensas ou de batente. Nossas janelas de proa são compostas por quatro, cinco ou seis unidades de janela combinadas em um ângulo de 10° para criar uma curva de varredura graciosa.

As possibilidades de design são infinitas. As janelas bay ou bow podem criar espaço adicional acima de uma pia de cozinha, fornecer assentos adicionais em um recanto de jantar ou, em uma aplicação do chão ao teto, abrir espaço adicional.

Todas as unidades de baía e arco, independentemente do tipo de janela, são fornecidas montadas na fábrica. A montagem inclui a aplicação de cabeçote de compensado de bétula de 3/4" e placa de assento para unidades de até 120" de largura. Para qualquer unidade com mais de 120" de largura, será aplicada a cabeça e a placa do assento de pinho Ponderosa de 1" articulada com os dedos e com a borda colada.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasierrapacificwindows_bay-and-bow-windows
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosProjecting Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Bay & Bow Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Resistant Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15
  • Título OmniclassWood Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows