Publicar produtos
Casement Window

Casement Window

4.6 out of 5 stars4.6(7 reviews)
Traduzido por Google,
  • Certificado e rotulado (SFI) Ponderosa Pine ou Douglas Fir
  • Exteriores revestidos em madeira ou alumínio
  • Caixas de raio disponíveis
  • 2 perfis de moldura interior, Colonial ou Contemporâneo
  • 2 larguras de faixa - estreita e larga
  • 61 opções de cores revestidas com revestimento em pó externo de fábrica
  • Cores revestidas personalizadas ilimitadas
  • Capacidade de misturar cores folheadas
  • Quadro e faixa de alumínio extrudado (0,062 "espessura)
  • Aleta de prego integral
  • Tampa de gotejamento aplicada de fábrica
  • Largura básica do batente 4 9/16"
  • Ombreiras de extensão aplicadas de fábrica
  • Faixa 1 3/4" de espessura
  • Juntas de canto de caixilho de encaixe e espiga
  • Abre 90 graus para facilitar a limpeza
  • Várias opções de vidro
  • 3 larguras de barra simulite 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • Capacidade de misturar larguras de barras
  • 4 perfis simulite, Colonial ou Contemporâneo, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (somente exterior de madeira)
  • 3 opções de malha de tela

Um favorito de construtores e arquitetos, Sierra Pacific Casement Windows são o cavalo de batalha do mundo das janelas - energeticamente eficientes, duráveis, seguros e bonitos.

Fácil de operar e fácil de limpar, o Sierra Pacific Casement Windows também oferece excelente ventilação através de uma folha que se abre a 90 graus.

Sierra Pacific Casement Windows complementam praticamente qualquer design ou estilo arquitetônico. Use caixilhos sozinhos ou em combinação com outros tipos e formas de janela - deixe sua imaginação ser seu guia.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasierrapacificwindows_casement-windows
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosCasement Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Resistant Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15
  • Título OmniclassWood Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States