Publicar produtos
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    Traduzido por Google,
    O post top Hadco Architectural LED é uma mistura magistral de tradição e tecnologia moderna capturada em alumínio fundido resistente, proporcionando anos de operação livre de manutenção. Cria um ambiente acolhedor e amigável com o seu design e, ao mesmo tempo, oferece tecnologia de ponta e desempenho fotométrico é o ponto forte desta bela luminária. O design de transição da Architectural é adequado para uma ampla variedade de ambientes com a utilidade e eficiência da óptica de desempenho para várias aplicações urbanas.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArchitectural_LED_post_top_VX600
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação