Publicar produtos
Calculite LED 6" square gen 3
Calculite LED 6" square gen 3
    Signify

    Calculite LED 6" square gen 3

    Traduzido por Google,
    Calculite 6" Square Gen3 apresenta conforto visual líder do setor, excelente iluminação uniforme ao longo do tempo e flexibilidade de instalação patenteada.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
      • Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
      • Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
      • Modular three piece design that makes servicing and upgrading convenient
      • Installation efficiency accomplished by a tool-free install and quick connect technology
      Product Features:
      • L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
      • Construction: Lowest plenum height with plug & play connector between frame and light engine
      • Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
      • Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, Lutron, and Dali
      • Flange options available: Polished, white, or flangeless
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalculite_LED_6_square_gen_3
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States