Publicar produtos
Candela LED Post Top (CAND2)
Candela LED Post Top (CAND2)
    Signify

    Candela LED Post Top (CAND2)

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes é talvez o aspecto mais importante das luminárias pendentes e post-top LED Lumec Candela. Do design náutico de inspiração europeia à vasta gama de opções disponíveis, à vasta gama de produtos complementares que se harmonizam com esta luminária, não foi deixado pedra sobre pedra para dar aos decisores flexibilidade e opções de design sem precedentes. Seja qual for o projeto, seja cidade ou país, a presença das luminárias Candela trará desenvolvimentos arquitetônicos e paisagísticos a novos patamares. Alimentado pelo motor de luz LED EcoSwap, o Candela oferece longevidade e economia de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom.
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCandela_LED_Post_Top_CAND2
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States