Publicar produtos
ClearScape LED floodlight Small CSFS Gen2
Signify

ClearScape LED floodlight Small CSFS Gen2

Traduzido por Google,
As luminárias LED ClearScape da Gardco elevam a iluminação arquitetônica a um novo patamar com um design elegante e moderno. A frente totalmente em vidro e a estrutura discreta da ClearScape criam uma aparência distinta e refinada, permitindo flexibilidade para que ela se destaque como um elemento de design arrojado ou se integre perfeitamente à paisagem arquitetônica. Oferecendo distribuição de luz precisa com LEDs discretos para reduzir o ofuscamento percebido, este projetor proporciona funcionalidade aliada à beleza estética em áreas de alta visibilidade. Imagine-o em campi universitários e corporativos, espaços cívicos e culturais e áreas externas de estabelecimentos de hotelaria. Seja para realçar elementos arquitetônicos ou criar ambientes externos convidativos, dê vida ao seu projeto com a ClearScape.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Enhances existing architecture
    • Unmatched uniformity
    • Highly-efficient and aesthetic glare control
    • Protects against moisture and eliminates water pooling
    Product Features:
    • Sleek, modern aesthetic with an all-glass front and low-profile housing
    • Discrete LEDs to reduce perceived glare plus internal concentric louvers option and barn doors accessory to mitigate light trespass
    • Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings for all sizes and mountings
    • Variety of symmetric and asymmetric NEMA flood optics to cater to specific application areas
    • Controls options including FAWS and 5-pin NEMA twist lock receptacle
    • 0-180 degree aiming range for facade and ground lighting
    • the NEMA twist-lock receptable always stays vertical regardless of flood angle
    • IP66 rated and IK07 impact rated
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClearScape-LED-floodlight-Small-CSFS-Gen2
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de produtosArchitectural floodlights;Spot Lighting;Wall washing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior