Publicar produtos
CorePro LED Mini Track Heads
Signify

CorePro LED Mini Track Heads

Traduzido por Google,
Nosso minicilindro CorePro Track Head atualizado está agora disponível com a tecnologia AccuRender da Signify - um CRI 90 altamente eficaz. O CorePro Track Head é uma luminária LED completamente integrada. Ao combinar a ótica, a fonte de luz, o sistema de gerenciamento térmico e o driver em uma única caixa, esta luminária oferece uma aparência elegante adequada para alturas de montagem mais baixas e espaços menores.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
    • Higher flux than available LED MR16 lamps
    • Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
    • No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
    Product Features:
    • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
    • Wattage: 9W (max)
    • Lightolier, Halo, Juno adapters available
    • Best Efficacy: 125lm/W
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCorePro-LED-Mini-Track-Heads
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de produtosTrack Heads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto