Publicar produtos
Domus LED pendant - large (DMS50) - Generation 3
Domus LED pendant - large (DMS50) - Generation 3
    Signify

    Domus LED pendant - large (DMS50) - Generation 3

    Traduzido por Google,
    A família Lumec Domus de luminárias pendentes e post-top LED – Domus, Domus 55 e Domus Small – foram concebidas para se complementarem e trazerem equilíbrio a qualquer ambiente. Seu charme é inegável. Simplicidade, refinamento e elegância, todos se fundem para criar uma beleza harmoniosa através do equilíbrio projetado. Inclui etiqueta de serviço, forma inovadora da Philips de fornecer assistência durante toda a vida útil do produto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
      • Offers a subtly refined design that balances shape, dimension and proportion
      • Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDomus_LED_pendant_-_large_DMS50_-_Generation_3
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States