Publicar produtos
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
    Signify

    Independence LED Post Top (VX151) - Gen3

    Traduzido por Google,
    Topo Tradicional de 4 Faces para Gaiola. Telhado articulado com acesso sem ferramentas. Acesso sem ferramentas ao pod. Cria um ambiente acolhedor e amigável com seu design, oferecendo tecnologia de ponta e desempenho fotométrico. O teto articulado sem ferramentas permite fácil acesso ao motor LED e ao motorista.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIndependence_LED_Post_Top_VX151_-_Gen3
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States