Publicar produtos
LytePro Garage and Canopy LPGC
Signify

LytePro Garage and Canopy LPGC

Traduzido por Google,
O LytePro Garage and Canopy (LPGC) é uma solução de engenharia de valor que combina perfeitamente preço acessível, qualidade e desempenho. Equipado com o inovador motor de iluminação SpiroGuide, o LytePro Garage and Canopy oferece desempenho fotométrico excepcional e iluminação visualmente confortável e com baixo ofuscamento. Aumente a sensação de segurança dos seus clientes e desfrute de economia de energia com eficiência líder de mercado e múltiplas opções de controle. O LytePro Garage and Canopy é a escolha perfeita: fácil de especificar, fácil de instalar e ideal para o seu orçamento. Inclui a Etiqueta de Serviço, a forma inovadora da Signify de fornecer assistência durante toda a vida útil do produto.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Easy to specify with a focused product offering that has everything you need and fast lead times
    • Easy to install, saving on labor costs and time
    • Easy on your budget as a competitively priced garage and canopy luminaire
    • Pushes light into corners and perimeters, promoting a heightened sense of security inside parking garages
    • Comfortable uniform illumination with minimal glare enhances visual acuity
    Product Features:
    • Cutting-edge SpiroGuide light engine for lower glare, high illumination and uniformity
    • Luminous white (translucent) uplight option with a glowing halo bezel
    • Best-in-class efficacies for energy savings, with DLC Premium v5.1 QPL classification
    • IP66, IK10, Level 2 (3G) Vibration Rated, cULus Listed and suitable for Wet Locations
    • Lightweight luminaire (~4.0lbs) and EZ-hang surface mount bracket
    • Multiple standalone and networked dimming controls, plus UL924 emergency options
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLytePro-Garage-and-Canopy-LPGC
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de produtosArchitectural surface canopy;Parking garage and canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto