Publicar produtos
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Traduzido por Google,
    O OB361 da Hadco é um elegante poste de iluminação projetado para aplicações comerciais. Esta luminária LED de tensão de linha é fabricada com uma liga de alumínio fundido proprietária de alta resistência e baixo teor de cobre. Oferece opções de ótica de alto desempenho para uma variedade de distribuições de luz.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOB361_Bollard_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States