As luminárias Gardco OptiForm Site and Area estão disponíveis em quatro tamanhos para fornecer iluminação eficiente em áreas externas, desde caminhos até grandes estacionamentos. Com a mais recente tecnologia LED, a OptiForm atinge até 192 lúmens por watt. Onze opções de distribuição óptica estão disponíveis, adequadas para uma variedade de aplicações de iluminação externa. A OptiForm possui um design leve e fácil de instalar. A etiqueta de serviço facilita a manutenção durante toda a vida útil da luminária.
Especificação
Product Benefits:
Provides up to 192 lumens per watt for significant energy savings.
Lightweight luminaire for ease of installation.
Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
Product Features:
Site & Area and Precision Plus optics for enhanced light distribution
Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation
Four fixed mounting options include standard arm, mast arm, post top wall mount, along with six different adjustable mountings