Publicar produtos
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)
Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)
    Signify

    Refractive Globe Post Top with LumiLock LED GX5 (CL32/CL52)

    Traduzido por Google,
    Seja para embelezar ou adicionar uma sensação de segurança e bem-estar ao seu espaço exterior, os postes de iluminação LED refrativos Hadco, altamente configuráveis ​​e equipados com o mais recente motor de luz LumiLock GX5, ajudarão você a alcançar seus objetivos. Uma variedade de estilos de luminárias externas permite criar passeios e áreas que exalam um charme histórico e atemporal, tanto de dia quanto de noite. O motor de luz LED configurável GX5 é uma alternativa ideal às fontes HID, proporcionando economia de energia significativa e mais opções de níveis de luz, óticas e controles. Inclui a Etiqueta de Serviço, a maneira inovadora da Hadco de fornecer assistência durante toda a vida útil do produto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Highly configurable luminaires, a multitude of luminaire styles
      • Field capabilities to change distribution to adapt when needed
      • Provides the right amount of horizontal and vertical light where you need it with excellent uniformity
      • Simple dimming to state-of-the-art connected lighting solutions to maximize energy savings
      Product Features:
      • Variety of cages, finials, roofs, pods and colors to customize the project along with various poles and brackets
      • Available in Type 3 or Type 5 distributions
      • Available with Short or Wide optics
      • Available in 80CRI 2700K, 70CRI 3000K or 70CRI 4000K
      • Variety of drive currents and light levels
      • Variety of dimming and control choices
      • IP66 rated LED light engine
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRefractive_post_top_with_LumiLock_LED_CL32_CL52
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States