Publicar produtos
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
    Signify

    Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3

    Traduzido por Google,
    As luminárias pendentes LED Lumec Renaissance misturam requinte com ambição. O design reflete e evoca o estilo do final do século 19 e início do século 20, perfeitamente adequado para a maioria das áreas urbanas e rurais, enquanto a tecnologia de ponta no interior garante desempenho fotométrico excepcional, longa vida útil e facilidade de manutenção. Concebidas para superar as suas expectativas estéticas, as luminárias Renaissance altamente personalizáveis oferecem vários elementos decorativos para adicionar uma sensação de sofisticação a qualquer área ou projeto.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Provides design flexibility with a variety of cages, crowns, and decorative deflectors
      • Simple and fast maintenance
      • IP66 optical system keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Glass or Acrylic Globes available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRenaissance_LED_pendant_-_large_RN20-RN30_-_Generation_3
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States