Publicar produtos
Serenade DSX LED post top (S56)
Serenade DSX LED post top (S56)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S56)

    Traduzido por Google,
    As luminárias post top Serenade DSX LED da Lumec são um belo grampo de elegância e sutileza com um coração poderoso e brilhante. Ele pode ser usado para acentuar qualquer ambiente, não importa quão severas sejam as condições predominantes. A Serenade é uma luminária simples e prática, projetada para desempenho e confiabilidade.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSerenade_DSX_LED_post_top_S56
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States