Publicar produtos
Shine Duo
Signify

Shine Duo

Traduzido por Google,
A Shine Duo é uma luminária LED altamente eficaz e totalmente luminosa, com um índice de reprodução de cores (CRI) AccuRender de 90. Ela emite luz branca pura, livre de ofuscamento, alterações de cor, pontos quentes ou estrias.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShine-Duo
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de produtosArchitectural
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto