Publicar produtos
SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)
SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)
    Signify

    SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)

    Traduzido por Google,
    Vários produtos ao ar livre, um estilo de assinatura. Sabemos que nossos clientes desejam uniformidade no design, estilo ideal, desempenho superior, mas também produtos sustentáveis e energeticamente eficientes. SoleCity é uma linha abrangente de soluções de iluminação LED para exteriores de alta eficiência com uma linha complementar de móveis modernos. A Coleção SoleCity ajudará a criar a identidade de uma cidade e desenvolver o orgulho da cidade com uma ampla gama de produtos projetados com um estilo de assinatura distinto, moderno, elegante e impecável. Com o SoleCity, você também tem o benefício adicional de personalizar produtos para uma aparência verdadeira e única. A coluna de luz LED e o poste de amarração LED podem ser personalizados escolhendo entre uma variedade de acabamentos decorativos.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Ensures maximum reliability and safety
      • Lower degradation of light output over product lifespan
      • Component lifetime up to 100,000 hours
      • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
      • Uniform light distribution with better light trespass control
      Product Features:
      • High-performance white LEDs
      • Placement of driver and electrical components away from the LEDs
      • IP66-rated
      • Dedicated LED optics
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSoleCity_Mid-Pole_Light_ULR100
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States