Publicar produtos
SyncLine Wall
Signify

SyncLine Wall

Traduzido por Google,
O design fino da SyncLine rivaliza com o de luminárias LED de alta gama, com desempenho compatível com o seu orçamento. A SyncLine oferece luz de qualidade premium com a tecnologia AccuRender de alta eficácia e índice de reprodução de cor (CRI) superior a 90. As opções incluem Interact, AccuRender Tunable White e a nova tecnologia BioUp, também ajustável para tons melanoides, para melhorar o seu dia a dia.
Especificação
  • Product Benefits:
    • Broad choice of optical distributions in a compact size
    • Design ready, 10-day QuickShip on many configurations
    • Efficacy up to 150 lm/W
    • Small housing (6.75” wide x 1.5” high)
    • 4’, 6’, 8’ lengths + continuous runs for both suspended and wall mount versions
    Product Features:
    • Single circuit and dual circuit for independent up/down lighting control
    • AccuRender static and tunable white with CRI 90+ across the CCT range
    • Available with BioUp tunable technology that supports health and wellbeing
    • Wide choice of controls (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSyncLine-Wall
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede