Publicar produtos
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
    Signify

    TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)

    Traduzido por Google,
    As luminárias Lumec TownGuide LED Post-Top atendem às especificações sem comprometer seu orçamento. Com uma ampla variedade de designs e valor imbatível, TownGuide é ideal para qualquer projeto urbano. O TownGuide está disponível em três formatos modernos: Flat Cone, Classic Cone e Classic T. Cada um oferece opções de configuração, incluindo tigelas transparentes ou foscas, e uma variedade de pacotes de lúmens, por isso é fácil selecionar a solução certa para se adequar a novas aplicações de iluminação ou combinar perfeitamente em áreas existentes. Além das opções de estilo, o TownGuide ajuda a minimizar o desperdício de luz e energia e também maximiza o custo total de propriedade, para reduzir os custos gerais e cumprir os requisitos de iluminação aplicáveis.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTownGuide_LED_Classic_Cone_Post_Top_PBDP102
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States