Publicar produtos
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
    Signify

    TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)

    Traduzido por Google,
    As luminárias Lumec TownGuide LED Post-Top atendem às especificações sem comprometer seu orçamento. Com uma ampla variedade de designs e valor imbatível, TownGuide é ideal para qualquer projeto urbano. O TownGuide está disponível em três formatos modernos: Flat Cone, Classic Cone e Classic T. Cada um oferece opções de configuração, incluindo tigelas transparentes ou foscas, e uma variedade de pacotes de lúmens, por isso é fácil selecionar a solução certa para se adequar a novas aplicações de iluminação ou combinar perfeitamente em áreas existentes. Além das opções de estilo, o TownGuide ajuda a minimizar o desperdício de luz e energia e também maximiza o custo total de propriedade, para reduzir os custos gerais e cumprir os requisitos de iluminação aplicáveis.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTownGuide_LED_Classic_T_Post_Top_PBDP103
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States