Publicar produtos
TruGroove Micro Suspended
TruGroove Micro Suspended
    Signify

    TruGroove Micro Suspended

    Traduzido por Google,
    O sistema TruGroove Micro Suspended eleva o desempenho a um novo patamar. Sua óptica inovadora proporciona uniformidade excepcional e amplo espaçamento entre as fileiras, com uma abertura de 1,75" que projeta uma linha contínua de luz. As exclusivas células de veneziana Quad Optic oferecem uma ampla gama de opções, desde iluminação rasante e em camadas até iluminação assimétrica de paredes, superando as exigências dos espaços mais desafiadores.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications
      • Smaller and more versatile
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with excellent performance
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures and tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Lens/louver combinations available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruGroove_suspended_micro
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States