Publicar produtos
TruGroove Micro Wall
TruGroove Micro Wall
    Signify

    TruGroove Micro Wall

    Traduzido por Google,
    O TruGroove Micro Wall eleva o desempenho além dos limites. A óptica inovadora proporciona uniformidade excepcional e amplo espaçamento entre as fileiras, a partir de uma linha contínua de luz com abertura de 1,75". As exclusivas células de veneziana Quad Optic oferecem uma ampla gama de opções, desde iluminação rasante e empilhada até iluminação assimétrica de parede, superando as exigências dos espaços mais desafiadores.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distribution which are ideal for a variety of applications
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with performance
      • Smaller and more versatile
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures or tunable white
      • Multiple up/down lumen package options
      • Interact Pro scalable sensors
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Suspended, surface and wall mount versions
      • Lens/louver combinations available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruGroove_wall_micro
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de produtosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States