Publicar produtos
Zenith LED Post Top (Z40)
Zenith LED Post Top (Z40)
    Signify

    Zenith LED Post Top (Z40)

    Traduzido por Google,
    O design de inspiração clássica abriga tecnologia de ponta e possui muitos recursos que permitem que sua aparência seja personalizada e personalizada. Ao combinar tecnologia de alta tecnologia com elementos de design moderno, as luminárias Lumec Zenith LED post top oferecem grande flexibilidade e liberdade. O Zenith foi desenvolvido especialmente para iluminar grandes áreas, como parques, áreas públicas e entradas. Alimentado pelo motor de luz LED EcoSwap, o Zenith oferece longevidade e economia de energia.
    Especificação
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom
      • Prismatic Globe provides excellent pole spacing
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZenith_LED_Post_Top_Z40
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de produtosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States