Publicar produtos
Emseal DFR2 2-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal DFR2 2-Hour, UL2079 fire and water-resistant expansion joint system for floors and decks

Traduzido por Google,

Sika Emseal Emshield® DFR2 é um selante primário à prova d'água, resistente ao fogo e durável ao tráfego para reparos, retrofit e novas instalações de juntas de expansão estruturais em aplicações em planos horizontais.

O EMSHIELD DFR2 elimina a necessidade de mantas anti-fogo adicionais, lãs minerais, selantes líquidos, placas de cobertura ou outros materiais corta-fogo.

Pode ser usado sozinho ou sob qualquer outra cobertura, placa ou enchimento de junta de dilatação onde a profundidade do substrato permitir.

EMSHIELD DFR2 baseia-se no histórico da EMSEAL de mais de 30 anos de inovação na vedação de juntas de dilatação estruturais com selantes de espuma impregnados e faz parte de uma linha abrangente de materiais inovadores e multifuncionais para juntas de dilatação estrutural oferecidos pela EMSEAL. É testado e certificado pelo Underwriters Laboratories (UL), de acordo com os rigores da UL 2079 para juntas de dilatação de decks e pisos. SOMENTE JUNTAS DE EXPANSÃO AVALIADAS CONTRA INCÊNDIO QUE FORAM TESTADAS E CERTIFICADAS UL 2079 DEVEM SER USADAS EM UMA APLICAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIDA.

Quando as listagens testadas pela UL não atenderem às condições específicas do seu projeto, solicite à EMSEAL uma avaliação de engenharia.

Características
• Para pisos e decks
• Interior e ao ar livre
• Tráfego Durável
• Estanque
• Classificação de incêndio de 2 horas conforme UL 2079
• Ancoragem Não Invasiva
• Instalado inteiramente a partir do convés ou do andar acima - não é necessário elevadores utilitários ou mão de obra de retenção
• Sem obstruções nas colunas ou na sub-laje de materiais HVAC, elétricos, hidráulicos ou mecânicos
• Elimina a necessidade de mantas anti-fogo e calhas
• Atende aos requisitos da ASTM E1966, ASTM E119 e ASTM E1399
• Uma instalação faz tudo : resistente ao fogo, à prova d'água, resistente ao tráfego, 100% de movimento, ancoragem silenciosa e não invasiva, certificado UL 2079 para decks e pisos

Usos
• Estádios
• Plataformas de estacionamento
• Perímetros da Torre da Escada
• De convés a convés
• Juntas de Expansão da Ponte
• Arenas
• Pisos
• Perímetros da escada/torre do elevador
• Do convés à parede
• Pisos internos sob coberturas de juntas

Tamanhos padrão
• 1/2" a 4" (12 - 100mm)

Observação: Tamanhos abaixo de 1 1/2" (40 mm) são fabricados com um único fole. Tamanhos maiores incorporam vários foles. (Acima de 4" (100 mm), consulte SJS SYSTEM ou entre em contato com a EMSEAL)

Profundidade de vedação para todos os tamanhos: 4" (100mm)

Capacidade de movimento
• Até 100% Total (+50% e -50% do tamanho nominal fornecido)

Cor
• A cor padrão é cinza (para outras cores entre em contato com EMSEAL)
• A cor padrão do silicone na parte inferior também é cinza. O revestimento de cor alternativa na parte inferior está disponível como opção - consulte a EMSEAL.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-dfr2
  • Familia de productoFire Resistant Joint Sealants
  • Grupo de produtosFloors and Decks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints