Publicar produtos
Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N
Sika

Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N

Traduzido por Google,

Sikafloor® MultiDur ET-14 é um revestimento de piso epóxi rígido colorido com propriedades texturizadas.

USOS

O Sikafloor® MultiDur ET-14 só pode ser usado por profissionais experientes.

  • para contrapisos de concreto e cimento com desgaste normal a médio pesado, por exemplo, salas de armazenamento e montagem, oficinas de manutenção, garagens e rampas de carga.
  • para estacionamentos subterrâneos e de vários andares, hangares de manutenção e para áreas de processo úmido, por exemplo, indústria de bebidas e alimentos.
  • para áreas onde são necessárias resistência ao deslizamento e fácil limpeza.


CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

  • Resistência mecânica leve a média
  • Resistência química média
  • Maior resistência ao deslizamento
  • Sem juntas
  • Higiênico
  • Sólido total
  • Acabamento brilhante
  • Fácil limpeza
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultidur-et-14-n
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosEpoxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte