Publicar produtos
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Traduzido por Google,

Sikafloor® MultiDur WS-18 é um sistema de revestimento de piso epóxi à base de água e com baixo teor de COV que proporciona um acabamento suave.

USOS

O Sikafloor® MultiDur WS-18 só pode ser usado por profissionais experientes.

Sikafloor® MultiDur WS-18 é usado para:

  • Áreas de armazenamento
  • Salas de reunião
  • Instalações de fabricação e oficinas
  • Instalações logísticas e armazéns
  • Instalações de fabricação e oficinas

Observe:

  • O sistema só pode ser usado para aplicações internas.
  • O Sistema só pode ser utilizado por profissionais experientes.

CARACTERÍSTICAS

  • Adequado para pisos com carga mecânica e química normal a média-pesada
  • Baixas emissões de COV
  • Sem costura
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Fácil aplicação
  • Boa permeabilidade ao vapor de água
  • Diluível em água
  • Baixo odor
  • Fácil de limpar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultidur-ws-18
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosEpoxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte