Publicar produtos
Saídas de Água da Chuva Pré-fabricadas para Telhados Planos através do Parapeito com Sarnafil® T Scupper round ou S-Scupper PVC round
Saídas de Água da Chuva Pré-fabricadas para Telhados Planos através do Parapeito com Sarnafil® T Scupper round ou S-Scupper PVC round
Saídas de Água da Chuva Pré-fabricadas para Telhados Planos através do Parapeito com Sarnafil® T Scupper round ou S-Scupper PVC round
Saídas de Água da Chuva Pré-fabricadas para Telhados Planos através do Parapeito com Sarnafil® T Scupper round ou S-Scupper PVC round
    Sika

    Saídas de Água da Chuva Pré-fabricadas para Telhados Planos através do Parapeito com Sarnafil® T Scupper round ou S-Scupper PVC round

    3.5 de 5 estrelas3.5(8 avaliações)

    Instalado como saída de água lateral nos paramentos verticais em coberturas com membranas Sarnafil® e Sikaplan®.

    Características / Vantagens

    • Resistente aos raios UV
    • Membrana pode ser soldada directamente na base do acessório
    • Fácil aplicação
    • Soldado termicamente
    • Reciclável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasarnafil-scupper
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_82_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOutlet drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction