Publicar produtos
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
    Sika

    SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles

    Traduzido por Google,

    SikaSwell® S-2 é um selante hidrofílico de poliuretano de 1 parte que incha em contato com água para selar todos os tipos de juntas de construção e penetrações em estruturas de concreto. É usado para aderir os perfis SikaSwell® A e SikaSwell® P à estrutura.

    SikaSwell® A é um perfil de vedação retangular de acrílico. Ele incha em contato com água para selar todos os tipos de juntas de construção e penetrações em estruturas de concreto.

    SikaSwell® A Maritim é um perfil de vedação acrílico retangular especialmente projetado para inchar em contato com água salina para selar todos os tipos de juntas de construção e penetrações em estruturas de concreto.

    SikaSwell® P Tipo H é um perfil híbrido com superabsorventes e um núcleo de borracha. Ele incha em contato com água para selar todos os tipos de juntas de construção e penetrações em estruturas de concreto. Pode ser usado para selar estruturas de elementos pré-moldados.

    É adequado para selar juntas de construção, penetrações de tubos e estruturas de aço através de paredes e lajes de piso, ao redor de todos os tipos de penetrações e juntas de construção, juntas de construção em dutos de cabos, etc.

    Características / Vantagens

    • Fácil e rápido de aplicar
    • Solução versátil para juntas e detalhes
    • Resistente à água permanentemente (ciclos úmido e seco)
    • Resistente a várias substâncias químicas
    • Aprovações do sistema BBA com SikaSwell® S-2 e SikaSwell® A-2010
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasikaswell-hydrophilic
      • Familia de productoWaterproofing
      • Grupo de produtosJoints
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2023-02-02
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAcrílico
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Código UNSPSC30
      • Uniclass 2015 CódigoPr_30_31_76_16
      • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joint sealants
      • Código CSI MasterFormat 201407 92 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
      • Número OmniClass23-13 23 19 15
      • Título OmniclassConstruction Sealants
      • Código CSI UniFormat IIA20
      • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION