Publicar produtos
Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

100% Norte Americano - Qualidade Importa - As instalações de fabricação totalmente automatizadas da Silfab garantem que a engenharia de precisão seja aplicada em todas as etapas. Confiabilidade e desempenho superiores se combinam para produzir um dos módulos da mais alta qualidade com a menor taxa de defeitos do setor. América do Norte – Serviço Personalizado - A equipe 100% norte-americana da Silfab aproveita a fabricação just-in-time para oferecer um serviço incomparável, entrega no prazo e soluções de projeto flexíveis

Características:
Tecnologia do Módulo: Mono
Células por Módulo: 72
Material da estrutura do módulo: alumínio transparente
Espessura da estrutura do módulo: 38mm
Material da folha traseira do módulo: branco
Conector do módulo: MC4 intercambiável
Cabos de saída do módulo: Outros

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification:
    Module Watts STC: 360 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp): 39.30 Volts
    Max Power Current (Impp): 9.20 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc): 47.90 Volts
    Short Circuit Current (Isc): 9.71 Amps
    Max System Voltage: 1000.00 Volts
    Series Fuse Rating: 15 Amps
    Module Efficiency: 18.50%

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilfab-Solar-SLG-M-360-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de produtosSolar Panel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Nome UNSPSCPower sources
  • Código UNSPSC2610
  • Código CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniclassSolar Panels

Disponibilidade da região

América do Norte
United States