Publicar produtos
SILIKAL® FishTank System

SILIKAL® FishTank System

Traduzido por Google,

O Sistema SILIKAL® FishTank é um revestimento de metacrilato de metila, liso e de cura rápida, para superfícies verticais e horizontais. Ele proporciona uma membrana de ponteamento de fissuras, além de um acabamento liso, resistente à abrasão e com excelente facilidade de limpeza. O Sistema SILIKAL® FishTank é ideal para novos projetos, bem como para ampliações e reformas. Reduz o tempo de inatividade ao mínimo. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

Especificação
  • Curing time: 1 hour
    Temperature resistance: -25 °C to +45 °C (+60 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
    Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
    Water Vapour Permeability: Class II (EN ISO 7783-2)
    Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
    Thickness: 1 – 3 mm
    Colour Range: Please refer to Silikal Colour Concept

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasilikal_fish_tank_system
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosMMA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Uniclass 2015 CódigoAc_32_10_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFish cultivating
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniclassResinous Flooring