Publicar produtos
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost revestimento ou gesso cartonado é o desenvolvimento mais recente da linha. Fornecido com um invólucro de alumínio anodizado de encastrar que pode ser acabado em muitos materiais diferentes, como gesso cartonado, mosaico, cerâmica ou acabamento de pedra, madeira. A abertura das luminárias também foi desenvolvida para levar diferentes tipos de acabamento de material, de modo a integrar totalmente a luminária na arquitetura e criar efeitos de iluminação discretos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaghost_for_cladding
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosGHOST FOR CLADDING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201425 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Automation Control of Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos