Publicar produtos
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    FOCUS linha de projectores com características essenciais: design moderno; resistência mecânica e resistência ao meio ambiente agressivos; elevada precisão óptica; conforto visual absoluto; excelente rendimento fotométrico, soluções de iluminação flexíveis; fácil instalação e manutenção.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicananofocus_ground_stake
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosNANOFOCUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText