Publicar produtos
Tomorrow bollard
Tomorrow bollard
Tomorrow bollard
Tomorrow bollard
    Simes

    Tomorrow bollard

    Tomorrow é um bollard, especialmente desenvolvido para áreas de circuitos pedestres e perfeito para intervenções paisagisticas, pois facilmente se integra em sebes, arbustos e canteiros de flores. Ele vem com um LED de média potência com distribuição de luz excecionalmente uniforme ao nível do solo, proporcionando uma iluminação homogênea perfeita, sem sombras. Tomorrow tem proporções muito equilibradas e elegantes e está disponível em duas alturas diferentes 45cm ou 80cm. Tomorrow está igualmente disponível numa versão para aplicação no top de coluna, este modelo específico foi pensado como uma solução a integrar em espaço publico em novas intervenções ou de retrofit. Esta versão pode ser instalada em postes de 60mm de diâmetro e está disponível em LED de alta potência para uma distribuição de iluminação mais funcional ou LED de potência média para uma distribuição mais confortável e suave.
    Especificação
    • BOLLARD

      TOMORROW BOLLARD H450mm

      S.2140W

      module LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Rated module luminous flux:: 2326lm

      Rated luminaire luminous flux: : 1083lm

      Rated module power: : 12W

      Rated luminaire power: : 14.1W

      Luminaire efficacy: : 77lm/W

      Voltage (AC): : 220-240Vac

      Frequency (AC): : 50/60Hz

      Voltage (DC): : 176-276Vdc

      Dimmable: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (DALI; DALI 2 available with surcharge)

      Electrical insulation class: : II

      Protection class IP: : IP65

      Mechanical resistance: : IK06

      CE ENEC

      SPECIAL VERSION ON REQUEST: this Luminaires can be supplied with a surcharge in class III (without power supply). Requires working remote power supply in costant current at 350mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=37.2Vdc.

      Example SIMES compatible power supplies (check the complete list of the drivers on the catalogue):

      Art. S.2438 POWER SUPPLY 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 POWER SUPPLY DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Use 1 Power Supply for each Luminaires

      LUMINAIRE TYPE

      Bollard fitting. IP rating IP 65

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Extruded EN AW-6060 aluminium profile, die-cast EN AB-47100 aluminium housing with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Pre treated Silicone Gaskets. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 06

      LIGHTING PERFORMANCE

      Micro etched prismatic glass diffuser, with controlled downward light emission for avoiding any glare, UV-stabilised and vandalproof . Lamp fixed position . LOR --

      INSTALLATION AND MAINTENANCE

      Garden mounted fixtures are to be installed and used with the cemented root flange accessory. These cannot be installed directly to the ground or cement bases without the relative accessories because the contact between the two different materials may lead to an accelerated process of oxidation of the fixture. The wiring of the fixtures must strictly respect the specifications. Where not provided by the fixture loop in /out or through wiring will cause infiltration of humidity and if in contact with the cables this may lead to an accelerated process of oxidation.

      WIRING

      Luminaire hard wired with single neoprene cable with cable gland. Isolation: CLASS II . Available colours: Black (cod.09), Anthracite grey (cod.24). Weight: 5.9968 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      TOMOROW REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 70.000 hours Ta 25°C, min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

      ELECTRONIC EQUIPMENT SENSITIVE TO OVERVOLTAGE.We recommend installing surge protection devices "SPD" in the electrical system. Protection devices prevent the intensity of these phenomena’s, protecting the appliances from the risk of being damaged and extending the lifespan. Outdoor luminaires are subject to all types of permanent, temporary, or transient electrical disturbances. Such disturbances can create permanent damage or failure affecting its performance and durability. The surge protection device (supplied by SIMES) is utilized to limit the destructive effect of these phenomena. We suggest that each luminaire must be connected to one protection device at not more than 10m away. For correct coordination of the protections, a surge protection device must also be provided inside the electrical panel of the system (the selection of this device must be carried out from the electrical designer and is not supplied by SIMES).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatomorrow_bollard
    • Familia de productoBollard
    • Grupo de produtosTOMORROW BOLLARD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos