Publicar produtos
Tomorrow pole top
Tomorrow pole top
Tomorrow pole top
Tomorrow pole top
    Simes

    Tomorrow pole top

    Tomorrow é um bollard, especialmente desenvolvido para áreas de circuitos pedestres e perfeito para intervenções paisagisticas, pois facilmente se integra em sebes, arbustos e canteiros de flores. Ele vem com um LED de média potência com distribuição de luz excecionalmente uniforme ao nível do solo, proporcionando uma iluminação homogênea perfeita, sem sombras. Tomorrow tem proporções muito equilibradas e elegantes e está disponível em duas alturas diferentes 45cm ou 80cm. Tomorrow está igualmente disponível numa versão para aplicação no top de coluna, este modelo específico foi pensado como uma solução a integrar em espaço publico em novas intervenções ou de retrofit. Esta versão pode ser instalada em postes de 60mm de diâmetro e está disponível em LED de alta potência para uma distribuição de iluminação mais funcional ou LED de potência média para uma distribuição mais confortável e suave.
    Especificação
    • URBAN LIGHTING

      TOMORROW 250mm POLE TOP 60mm (76mm on request)

      S.2136W

      module LED 3000K 220-240Vac DIMMABLE DALI; DALI 2

      Rated module luminous flux:: 8142lm

      Rated luminaire luminous flux: : 3747lm

      Rated module power: : 41.9W

      Rated luminaire power: : 51.8W

      Luminaire efficacy: : 72lm/W

      Voltage (AC): : 220-240Vac

      Frequency (AC): : 50/60Hz

      Voltage (DC): : 176-280Vdc

      Dimmable: : DALI; DALI 2

      Electrical insulation class: : II

      Protection class IP: : IP65

      Mechanical resistance: : IK06

      CE ENEC

      SPECIAL VERSION ON REQUEST: this Luminaires can be supplied with a surcharge in class III (without power supply). Requires working remote power supply in costant current at 1050mA Vfmin=36.4Vdc Vfmax=43.4Vdc.

      Example SIMES compatible power supplies (check the complete list of the drivers on the catalogue):

      Art. S.2410 POWER SUPPLY DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 POWER SUPPLY Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Use 1 Power Supply for each Luminaires

      LUMINAIRE TYPE

      Post top luminaire. IP rating IP 65

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) and extruded EN AW-6060 with high resistance against corrosion. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 06

      CONTROL AND LIGHT MANAGEMENT

      Tomorrow Ø 250mm is supplied standard with dimmable power supply DALI. The VIRTUAL MIDNIGHT mode is available on request with surcharge or with signal converter from DALI to VIRTUAL MIDNIGHT S.2492 (IP20) or S.2493 (IP67) for up to 7 DALI luminaires. Possibility to extend up to max. 64 luminaires through the VIRTUAL MIDNIGHT S.2492 (IP20) + DALI EXPANDER S.2494 (IP20) or S.2497 (IP67) which provides both.

      LIGHTING PERFORMANCE

      The light distribution is in accordance with light pollution regulations. Toughened glass. LOR --

      POLE CONNECTION

      Pole head in painted aluminium with Ø 60 mm connection or Ø 76 mm connection (on request).

      WIRING

      Supply 0.5m cable section type H05RN-F . Single cable entry sealed with B component epoxy resin, wired internally protected by silicon sheaths. Fast connector IP67 (Ø 6÷12 mm) supplied as standard for single cable connection . Isolation: CLASS II . Available colours: Black (cod.09), Anthracite grey (cod.24). Weight: 5.9297 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      TOMORROW REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 70.000 hours Ta 25°C, min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

      ELECTRONIC EQUIPMENT SENSITIVE TO OVERVOLTAGE.We recommend installing surge protection devices "SPD" in the electrical system. Protection devices prevent the intensity of these phenomena’s, protecting the appliances from the risk of being damaged and extending the lifespan. Outdoor luminaires are subject to all types of permanent, temporary, or transient electrical disturbances. Such disturbances can create permanent damage or failure affecting its performance and durability. The surge protection device (supplied by SIMES) is utilized to limit the destructive effect of these phenomena. We suggest that each luminaire must be connected to one protection device at not more than 10m away. For correct coordination of the protections, a surge protection device must also be provided inside the electrical panel of the system (the selection of this device must be carried out from the electrical designer and is not supplied by SIMES).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatomorrow_pole_top
    • Familia de productoPost top luminaires
    • Grupo de produtosTOMORROW POST TOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos