Publicar produtos
Simon 704 Round orientable
Simon

Simon 704 Round orientable

Simon 704 é uma coleção de downlights de pequeno formato e design compacto. O corpo óptico pode ser combinado com diferentes aros para criar óticas extensivas para iluminação geral ou óticas intensivas para iluminação de destaque.

A gama inclui vários corpos de iluminação que podem ser combinados com aros fixos ou orientáveis, em formato quadrado ou circular. Esta versatilidade oferece opções estéticas e funcionais que se integram perfeitamente em espaços residenciais e públicos, hotéis, restaurantes e ambientes de retalho.

Com um design compacto e minimalista, o sistema de dissipação térmica garante uma gestão eficiente do calor, prolongando a vida útil da fonte de luz LED. O sistema de instalação simples tipo jack permite uma ligação elétrica e mecânica rápida.

As versões fixas proporcionam maior conforto visual, evitando o encandeamento graças ao seu design discreto e funcional. As versões orientáveis permitem iluminação geral ou de destaque e, com uma inclinação de ±30º, possibilitam orientar a luz com precisão.

A coleção também oferece controlo inteligente e luz personalizada através dos sistemas Simon, sem necessidade de componentes adicionais. Existem versões com tecnologia DALI. Os produtos estão disponíveis em temperaturas de cor de 2700K, 3000K e 4000K.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimon-704-round-orientable
  • Familia de productoSimon 704
  • Grupo de produtosSimon 704
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia