Publicar produtos
Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Traduzido por Google,
Um amplo design de estilo e trilho da porta deslizante francesa para pátio da Madeira oferece uma aparência clássica e elegante, enquanto recursos avançados ajudarão a tornar sua casa mais bonita e eficiente em termos energéticos.
  • O vidro temperado de dupla resistência aumenta a resistência e a segurança
  • Design exclusivo de peitoril que afasta a água de sua casa
  • Trilho de reunião totalmente intertravado e vedação de aleta reduzem a infiltração de ar e água
  • Um sistema de travamento multiponto protege o painel com uma alça fácil de usar
  • O painel da porta abre e fecha com facilidade em rolos resistentes à corrosão

VISÃO GLOBAL
Simonton Madeira
As janelas e portas Simonton Madeira™ apresentam um design de moldura tradicional que complementa a arquitetura clássica. A Madeira oferece eficiência energética que supera largamente os padrões ENERGY STAR®, ajudando-o a reduzir as contas de aquecimento e arrefecimento. As opções de estilo Decorum® by Simonton disponíveis melhorarão a aparência da sua casa com uma ampla seleção de cores, acabamentos de hardware e designs decorativos de vidro e grade.
  • O vidro ProSolar® Low E com gás argônio é padrão, enquanto o vidro ProSolar Shade Low E e os pacotes de vidro triplo Eco3™ estão disponíveis para máxima eficiência
  • As cores exteriores Decorum® e as opções decorativas de vidro e grade proporcionam uma aparência personalizada
  • O design de estrutura ampla complementa a arquitetura clássica
  • Escolha entre uma seleção completa de estilos, incluindo uma porta de pátio e uma porta de pátio articulada

Todos os recursos e opções não estão disponíveis em todos os estilos

Estilos Disponíveis na Série Madeira


Garantia Limitada Vitalícia Dupla da Madeira
Sabemos que comprar janelas e portas de pátio é um grande investimento. Um investimento que você quer protegido. É por isso que apoiamos todas as janelas e portas Simonton Madeira™ com uma garantia abrangente que cobre vinil, ferragens, telas e unidades de vidro isolante. A garantia também inclui mão de obra e uma garantia vitalícia de quebra de vidro

ESTRELA DE ENERGIA

As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.

Certificação AAMA Ouro

Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimonton-windows-madeira-french-sliding-patio-door
  • Familia de productoSliding Doors
  • Grupo de produtosMadeira®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr