Publicar produtos
Şişecam Climax T 80 Extra Clear

Şişecam Climax T 80 Extra Clear

Traduzido por Google,


  • Vidro temperado Low-E revestido da Şişecam.
  • Contribui para a redução das cargas de aquecimento em edifícios graças ao seu isolamento térmico.
  • Sem comprometer a luz natural e a transparência graças à sua alta transmitância de luz.
  • Máximo benefício do calor solar.
  • Baixa refletância interna e externa.
  • Oferece segurança devido à sua característica de temperabilidade.

Áreas de uso

Oferece soluções adequadas para projetos residenciais, comerciais e hospitalares, além de vitrines de lojas e expositores, em regiões de clima frio.

Método de produção

Vidro revestido off-line produzido pela deposição de metais/óxidos metálicos multicamadas em vidro float ou colorido por meio da tecnologia de “pulverização catódica a vácuo aprimorada magneticamente”.

Tamanho e espessura

Espessura (mm): 4,0 e 6,0 e 8,0

Tamanhos padrão (mm): 3210* 2250 e 3210*2500 e 3210*6000

As tolerâncias dimensionais são de ±5 mm para todos os tamanhos nominais. Consulte a Şişecam para solicitações de tamanhos e espessuras diferentes.

Qualidade

Fabricado de acordo com a norma "EN 1096 Vidro na Construção - Vidro Revestido".

Especificação
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    TRIPLE-PANE INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 69%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 16%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 43%

    Solar Energy External Reflectance: 27%

    Solar Energy Absorption: 30%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 51%

    Shading Coefficient: 0.58

    UV Transmittance: 32%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 0.6

    SOUND INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 38 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm/16 mm/6 mm - Coating surfaces #2 & #5

    Outer Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    Middle Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Inner Glass: Şişecam Temperable Low-E Glass Extra Clear 80/64

    Calculation Standard: EN-410

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasisecam-climax-t-80-extra-clear
  • Familia de productoSisecam Low-E Glass
  • Grupo de produtosSisecam Temperable Low-E Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCPrato
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels