Publicar produtos
Şişecam Duosol 70 One

Şişecam Duosol 70 One

Traduzido por Google,


  • Vidro revestido Solar Low-E da Şişecam.
  • Oferece controle solar e isolamento térmico com um único revestimento.
  • Contribui para reduzir as cargas de aquecimento e resfriamento em edifícios graças à sua alta transmitância de luz e controle solar.
  • Isolamento térmico máximo com valor U=1,0 W/m²K.
  • Baixos valores de reflexão interna e externa.
  • Sem comprometer a transparência.
  • Uma opção temperável com a mesma cor e desempenho sob o nome Şişecam Duosol T 70 One.

Áreas de uso

Oferece soluções adequadas para projetos como residências com vista, hotéis, etc.

Método de produção

O vidro revestido off-line é produzido pela deposição de metais/óxidos metálicos multicamadas em vidro float ou colorido por meio da tecnologia de “pulverização catódica a vácuo aprimorada magneticamente”.

Tamanho e espessura

Espessura (mm): 4,0 e 6,0

Tamanhos padrão (mm): 3210*2250 e 3210*2500 e 3210*6000

As tolerâncias dimensionais são de ±5 mm para todos os tamanhos nominais. Consulte a Şişecam para solicitações de tamanhos e espessuras diferentes.

Qualidade

Fabricado de acordo com a norma "EN 1096 Vidro na Construção - Vidro Revestido".

Especificação
  • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 70%

    Daylight External Reflectance: 13%

    Daylight Internal Reflectance: 13%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 35%

    Solar Energy External Reflectance: 37%

    Solar Energy Absorption: 28%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 38%

    Shading Coefficient: 0.43

    UV Transmittance: 17%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.0

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 70/37

    Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasisecam-duosol-70-one
  • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Grupo de produtosSisecam Solar Control Low-E Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCPrato
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels