Publicar produtos
Şişecam Duosol T 50

Şişecam Duosol T 50

Traduzido por Google,


  • Vidro temperado com revestimento Solar Low-E da Şişecam.
  • Oferece controle solar e isolamento térmico com um único revestimento.
  • Contribui para reduzir as cargas de aquecimento e resfriamento em edifícios graças à sua ótima transmissão de luz e controle solar eficaz.
  • Oferece segurança devido à sua característica de temperabilidade.
  • Sem comprometer a transparência.

Áreas de uso

Oferece soluções adequadas para escritórios, hotéis, hospitais e projetos de uso misto.

Método de produção

Vidro revestido off-line produzido pela deposição de metais/óxidos metálicos multicamadas em vidro float ou colorido por meio da tecnologia de “pulverização catódica a vácuo aprimorada magneticamente”.

Tamanho e espessura

Espessura (mm): 4,0 e 6,0 e 8,0 e 10,0

Tamanhos padrão (mm): 3210*2250 e 3210*2500 e 3210*6000

As tolerâncias dimensionais são de ±5 mm para todos os tamanhos nominais. Consulte a Şişecam para solicitações de tamanhos e espessuras diferentes.

Qualidade

Fabricado de acordo com a norma "EN 1096 Vidro na Construção - Vidro Revestido".

Especificação
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 49%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 18%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 23%

    Solar Energy External Reflectance: 32%

    Solar Energy Absorption: 45%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 26%

    Shading Coefficient: 0.3

    UV Transmittance: 15%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasisecam-duosol-t-50
  • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Grupo de produtosSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCPrato
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated glass units (IGUs)
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels