Publicar produtos
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43

    Şişecam Ecosol T 43

    Traduzido por Google,


    • Vidro temperado com revestimento Solar Low-E da Şişecam.
    • Oferece controle solar e isolamento térmico com um único revestimento.
    • Contribui para reduzir as cargas de aquecimento e resfriamento em edifícios graças à sua transmissão de luz controlada e ao controle solar eficaz.
    • Oferece segurança devido à sua característica de temperabilidade.
    • Sem comprometer a transparência.

    Áreas de uso

    Oferece soluções adequadas para claraboias e regiões de clima quente.

    Método de produção

    Vidro revestido off-line produzido pela deposição de metais/óxidos metálicos multicamadas em vidro float ou colorido por meio da tecnologia de “pulverização catódica a vácuo aprimorada magneticamente”.

    Tamanho e espessura

    Espessura (mm): 4,0 e 6,0 e 8,0 e 10,0

    Tamanhos padrão (mm): 3210*2250 e 3210*2500 e 3210*6000

    As tolerâncias dimensionais são de ±5 mm para todos os tamanhos nominais. Consulte a Şişecam para solicitações de tamanhos e espessuras diferentes.

    Qualidade

    Fabricado de acordo com a norma "EN 1096 Vidro na Construção - Vidro Revestido".

    Especificação
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 43/28

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 44%

      Daylight External Reflectance: 35%

      Daylight Internal Reflectance: 26%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 26%

      Solar Energy External Reflectance: 42%

      Solar Energy Absorption: 33%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 29%

      Shading Coefficient: 0.33

      UV Transmittance: 23%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 43/28

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasisecam-ecosol-t-43
    • Familia de productoSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Grupo de produtosSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCPrato
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated glass units (IGUs)
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Título OmniclassCurtain Wall Infill Panels