Publicar produtos
Public Metro Carousel, Free-Standing
Public Metro Carousel, Free-Standing

    Public Metro Carousel, Free-Standing

    Traduzido por Google,

    A mesa carrossel do Public Metro oferece opções de assentos agrupados para qualquer ambiente de pátio. As cadeiras são fixadas permanentemente às mesas com tubos de suporte que correm ao longo do solo até o poste central.

    MATERIAIS

    • Tampo de mesa sólido
      Rodada - 14 ga. tampo de mesa de aço inoxidável girado
      Quadrado - 7 ga. tampo de mesa em aço inoxidável
    • Estrutura da cadeira - Barra de alumínio maciço de 7/8"
    • Painel do assento - alumínio perfurado de 1/8"
    • Poste central - tubo de aço de parede de 4" quadrado x 1/8"
    • Tubos de suporte de assento - Tubo de aço de parede de 2 1/2" quadrado x 1/8

    OPÇÕES

    Escolha a dimensão do tampo da mesa de 36 ou 48 polegadas; tampo de mesa redondo ou quadrado; três cadeiras de encosto, quatro de encosto, três planas ou quatro cadeiras de carrossel planas; guarda-chuva ou nenhum; acabamento em pó ou Duracoat; e cor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapublic-metro-carousel
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosExterior Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Seating and Tables
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States

    Produtos parecidos