Publicar produtos
Charge Station - Solar Panel Umbrella
Charge Station - Solar Panel Umbrella
Charge Station - Solar Panel Umbrella
Charge Station - Solar Panel Umbrella
Charge Station - Solar Panel Umbrella

    Charge Station - Solar Panel Umbrella

    Traduzido por Google,

    O guarda-chuva de alumínio SiteScapes original agora oferece carregamento USB alimentado por energia solar, permitindo que os usuários permaneçam conectados nos espaços externos que frequentam. Equipado com Sunbolt™, o guarda-chuva solar SiteScapes é perfeito para carregar telefones, tablets e laptops em trânsito, mantendo a estética e a cobertura durável da coleção de guarda-chuvas de alumínio SiteScapes. Guarda-chuvas de alumínio e movidos a energia solar podem ser instalados na maioria das mesas estilo carrossel SiteScapes e estão disponíveis em uma infinidade de combinações de cores.

    Agora você pode incorporar quatro painéis de módulos solares fotovoltaicos nos painéis do guarda-chuva SiteScapes para fornecer energia a três carregadores USB duplos. Esses painéis solares capturarão continuamente os raios solares e carregarão a bateria de fosfato de ferro-lítio usada para alimentar as portas USB.

    OS BENEFÍCIOS INCLUEM:

    • Disponibilidade para 6 usuários ao mesmo tempo
    • O sistema solar fornecerá carregamento contínuo durante pleno sol, sem nunca usar o banco de baterias.
    • (2) As baterias de fosfato de ferro-lítio de 18Ah fornecem mais de 440 Wh de capacidade de carga, permitindo 30-50 cargas diárias médias.
    • Estrutura durável montada permanentemente, classificada para suportar rajadas de vento de 185 mph
    • Limpa e à prova de adulteração, a fiação fica oculta e contida dentro da unidade.
    • Permite espaços de trabalho ao ar livre.
    • O controlador de carregamento inteligente e o aplicativo habilitados para Bluetooth fornecem dados de carregamento históricos e em tempo real.
    • Promove energia limpa e verde.
    Especificação
    • DETAILS

      • 4x 25W PV Solar Module Panels
      • 2x 10Ah Lithium Iron Phosphate Batteries
      • 24Vdc Rated Charge Controller
      • 3x Dual USB Chargers
      • 1x Dual USB Fast Charger
      • LED Battery Meter
      • 1 1/2in Schedule 40 Steel Pipe, Center Pole
      • 1/4 in Steel Plate Mounting Bracket for table installation
      • 1/16in Punched Aluminum Top Panels
      • 1 x 1/4in Steel Flat Bar Supports
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolar-panel-umbrellas
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosUmbrellas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_33_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGarden umbrellas
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniclassGarden Umbrellas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States